Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2 Module, Tiefe 50 mm, für Mauerwerk, Euro-Norm

Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm
Einlassdose für Mauerwerk 2 Module, Tiefe 50 mm - Euro-Norm 080151
372101651
3245060801519
3245060801519


3.80 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 1x1 Batibox für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben oder Spreizklammern
Rechteckig, anreihbar
Tiefe: 50mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale oder vertikale Montage
Mehrfachkombinationen durch Anreihung
Ausbrechbare Rohreinführungen Ø16-20-25
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz
Euro-Standard



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen