Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement pour maçonnerie 2 modules, profondeur 50 mm - standard européen

Boîte d'encastrement ENC 2 modules, profondeur 50 mm, pour maçonnerie, standard européen

Boîte d'encastrement pour maçonnerie 2 modules, profondeur 50 mm - standard européen
Boîte d'encastrement pour maçonnerie 2 modules, profondeur 50 mm - standard européen 080151
372101651
3245060801519
3245060801519


3.80 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 1x1 Batibox pour maçonnerie
Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
Carrées, associables
Profondeur: 50mm
Entraxe: 71mm
Utilisation horizontale ou verticale
Permettant la composition de boîtes multipostes par association
Entrées défonçables Ø16-20-25
Livrées avec vis équipées de cache de protection
Standard européen