Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose Universal 2x10 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2x10 Module, Tiefe 50 mm, Universal, Euro-Norm

Einlassdose Universal 2x10 Module, Euro-Norm
Einlassdose Universal 2x10 Module, Euro-Norm 080128
372509501
3245060801281
3245060801281


30.20 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 2 x 10 Module) Batibox Universal
Abmessungen: 142x284mm
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Tiefe: 50mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale Montage
Verstärkte Dosen mit diversen Montagemöglichkeiten:
- mit schraubbaren Befestigungslaschen in Hohlwänden (Gipsplatten, Backstein)
- durch einmauern in Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein)
- durch schnelle Montage mit Klebstoff. Mit Injektionslöchern für Klebstoff-Montage, die Verteilung ist dank dem transparenten Material sichtbar
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz und unverlierbaren Metall-Befestigungslaschen
Euro-Standard