Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement multimatériaux 2x10 modules, standard européen

Boîte d'encastrement ENC 2x10 modules, profondeur 50 mm, multimatériaux, standard européen

Boîte d'encastrement multimatériaux 2x10 modules, standard européen
Boîte d'encastrement multimatériaux 2x10 modules, standard européen 080128
372509501
3245060801281
3245060801281


30.20 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 2x10 modules) Batibox multimatériaux
Dimensions: 142x284mm
Pour montage d'appareillage à vis
Profondeur: 50mm
Entraxe: 71mm
Utilisation horizontale
Boîtes renforcées avec modes de fixation multiples:
- par serrage d'étriers métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre
- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...)
- par injection de colle pour scellement rapide. Équipées d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement . Diffusion de la colle visible par transparence
Livrées avec cloisons de séparation amovibles
Équipées d'étriers métalliques imperdables
Livrées avec vis équipées de cache de protection
Standard européen