Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlassdose Universal 2x6/8 Module, Euro-Norm

UP-Einlassdose Batibox 2x6/8 Module, Tiefe 50 mm, Universal, Euro-Norm

Einlassdose Universal 2x6/8 Module, Euro-Norm
Einlassdose Universal 2x6/8 Module, Euro-Norm 080126
372506501
3245060801267
3245060801267


24.85 CHF
118


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Einlassdose 2x3 (2 x 6 oder 8 Module) Batibox Universal
Abmessungen: 142x213mm
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Tiefe: 50mm
Achsdistanz: 71 mm
Horizontale Montage
Verstärkte Dosen mit diversen Montagemöglichkeiten:
- mit schraubbaren Befestigungslaschen in Hohlwänden (Gipsplatten, Backstein)
- durch einmauern in Mauerwerk (Backstein, Kalksandstein)
- durch schnelle Montage mit Klebstoff. Mit Injektionslöchern für Klebstoff-Montage, die Verteilung ist dank dem transparenten Material sichtbar
Geliefert mit herausnehmbarer Trennwand
Inklusive Montageschrauben mit aufgestecktem Putzschutz und unverlierbaren Metall-Befestigungslaschen
Euro-Standard


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen