Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Boîte d'encastrement multimatériaux 2x6/8 modules, standard européen

Boîte d'encastrement ENC 2x6/8 modules, profondeur 50 mm, multimatériaux, standard européen

Boîte d'encastrement multimatériaux 2x6/8 modules, standard européen
Boîte d'encastrement multimatériaux 2x6/8 modules, standard européen 080126
372506501
3245060801267
3245060801267


24.85 CHF
118


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Boîte d'encastrement 2x3 (2 x 6 ou 8 modules) Batibox multimatériaux
Dimensions: 142x213mm
Pour montage d'appareillage à vis
Profondeur: 50mm
Entraxe: 71mm
Utilisation horizontale
Boîtes renforcées avec modes de fixation multiples:
- par serrage d'étriers métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre
- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique...)
- par injection de colle pour scellement rapide. Équipées d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement . Diffusion de la colle visible par transparence
Livrées avec cloisons de séparation amovibles
Équipées d'étriers métalliques imperdables
Livrées avec vis équipées de cache de protection
Standard européen