Unterputz Einlassdose 4 Module Bticino für Mauerwerk
		
				
					
							Montageart: Sichtmauerwerk  Form: rechteckig  Bauform: Geräte-Verbindungsdose/-kasten  Ausführung: sonstige  Bestückung: ohne  Länge: 132 mm Breite: 74 mm Tiefe: 52 mm für Anzahl Geräteeinsätze: 4  Befestigung der Geräte: schrauben  mit Schrauben: nein  Rohrverriegelung: nein  Einführung von hinten: nein  Werkstoff: Kunststoff  halogenfrei: nein  Oberfläche: sonstige  Farbe: gelb  Schutzart (IP): IP00  Deckel: ohne  Deckelbefestigung: nicht zutreffend  plombierbar: nein  Funktionserhalt: ohne  mit Abschirmung: nein  winddicht: nein  Klemme lagefixiert: nein  Leuchtenhakenbefestigung: nein  Stutzen: sonstige  mit Nagellaschen: nein