Boîte d'encastrement 4 modules Bticino pour maçonnerie
		
				
					
							mode de montage: parement  forme: rectangulaire  forme de construction: boîte/boîtier d'appareil  exécution: autre  équipement: sans  longueur: 132 mm largeur: 74 mm profondeur: 52 mm pour nombre d'inserts pour appareils: 4  fixation des appareils: visser  avec des vis: non  verrouillage de tube: non  entrée arrière: non  matière: matière synthétique  sans halogène: non  surface: autre  couleur: jaune  classe de protection (IP): IP00  convercle: sans  fixation de couvercle: non approprié  plombable: non  optention de fonction: sans  avec blindage: non  étanche au vent: non  borne à position fixe: non  fixation de luminaire par crochet: non  embout: autre  avec éclisse de clou: non