Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät bis 45A, Ausgang: RS485 Modbus RTU

Conto D1 - 1 DIN Modul, 20mA Startstrom

Energiemessgerät bis 45A, Ausgang: RS485 Modbus RTU
Energiemessgerät bis 45A, Ausgang: RS485 Modbus RTU CE11165A4
8032826046421
8032826046421


91.25 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung

Spannungseingang 230V
Stromeingang 5 (45)A
1 Teilungseinheit
RS485 Kommunikation
Externe Schnittstellen:
RS232 Kommunikation (NT693)
Ethernet Kommunikation (NT809 - NT891)

Display: LCD-Display, 6-stellig, Hintergrundbeleuchtung
Ziffernhöhe: 7 mm
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie
Blindenergie
Spannung
Strom
Wirkenergie
Blindenergie
Scheinleistung
Leistungsfaktor



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen