Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie jusqu'à 45A, sortie: RS485 Modbus RTU

Conto D1 - 1 modules, 20mA courant de démarrage

Compteur d'énergie jusqu'à 45A, sortie: RS485 Modbus RTU
Compteur d'énergie jusqu'à 45A, sortie: RS485 Modbus RTU CE11165A4
8032826046421
8032826046421


91.25 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Compteur d'énergie pour l'applications de sous comptage

Entrée tension 230V
Entrée courant 5 (45)A
1 module
Communication RS485
Interfaces externes
Communication RS232 (NT693)
Communication Ethernet (NT809 - NT891)

Type d'affichage: cristaux liquides, 6 chiffres, étroéclairés
Hauteur des chiffres: 7 mm
Affichage des mesures:
Energie active
Energie réactive
Tension
Courant
Puissance active
Puissance réactive
Puissance apparente
Facteur de puissance