Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät, CT/5A, Ausgang: RS485, Doppeltarif

Conto D4-Pt MID - 4 DIN Module, Anschluss an CT

Energiemessgerät, CT/5A, Ausgang: RS485, Doppeltarif
Energiemessgerät, CT/5A, Ausgang: RS485, Doppeltarif CE4TBDTMID
8032826514418
8032826514418


378.70 CHF
323


Lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Conto D4-Pt MID 63A
Energiezähler 3PN (CLB / CL2)
Eingang: über CT 5A
Ausgang: RS485
Protokoll: ModBus
Spannung: 3x230V und 3x 400V



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen