Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie TC/5A, sortie: RS485, double tariff

Conto D4-Pt MID - 4 modules, raccordement sur TC

Compteur d'énergie TC/5A, sortie: RS485, double tariff
Compteur d'énergie TC/5A, sortie: RS485, double tariff CE4TBDTMID
8032826514418
8032826514418


378.70 CHF
323


Livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Conto D4-Pt MID 63A
Compteur d'énergie 3PN (CLB / CL2)
Raccordement sur TC 5A
Sortie: RS485
sortie communication: ModBus
Tension: 3x230V und 3x 400V