Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiezähler Conto D2-b bis 36A, 230V

Energiezähler bis 36A, 230V selbstversorgend

Energiezähler Conto D2-b bis 36A, 230V
Energiezähler Conto D2-b  bis 36A, 230V CE21175A0
8032826028595
8032826028595


134.05 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Statischer Energiezähler zur internen Zählung
für das Wechselstromnetz mit Impulsausgang
Spannungseingang 230V
Stromeingang 5 (36)A
Startstrom: 20mA
2 Teilungseinheit
Klasse 1
Display: LCD-Display
Anzeige der gesamten Wirkenergie



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen