Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Compteur d'énergie Conto D2-b jusqu'à 36A, 230V

Compteur d'énergie jusqu'à 36A, 230V, autoalimenté

Compteur d'énergie Conto D2-b jusqu'à 36A, 230V
Compteur d'énergie Conto D2-b jusqu'à 36A, 230V CE21175A0
8032826028595
8032826028595


134.05 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Compteur static d'énergie pour l'applications de sous comptage avec sortie: impulsions énergie
Entrée tension 230V
Entrée courant 5 (32)A
2 modules
Réseau monophasé
Courant de démarrage: 20mA
Précision de l'énergie (EN/IEC 62053-21): classe 1
Type d'affichage: cristaux liquide
Affichage: total énergie active