Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Erdschiene isoliert grün 3x6-25mm² und 9x1,5-4mm²

Erdschiene isoliert für DIN-Schiene, Anschlüsse 3x6-25mm² und 9x1,5-4mm²

Erdschiene isoliert grün 3x6-25mm² und 9x1,5-4mm²
Erdschiene isoliert grün 3x6-25mm² und 9x1,5-4mm² 005051
3245060050511
3245060050511


10.90 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Erdschiene 80A, isoliert (grün) für DIN-Schienenmontage
Nennstrom (In): 80A
Anschlüsse: 3x6-25mm² (Schraubanschluss) und 9x1,5-4mm² (Steckanschluss)
Länge: 98mm
Normenkonform: EN 60998-2-2
Montage: Universalhalter für DIN-Schienen (Art. Nr. 004811), Direktmontage auf DIN-Schiene (symetrisch und asymetrisch)
Lieferumfang: 1St. Erdschiene



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen