Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Externer Drehgriff für DCX-M zwischen 200 A und 400 A

Der DCX-M 200–400 ist ein robuster externer Drehgriff für DCX-M-Umschalter von 200 A bis 400 A mit einer Standard-Verlängerungswelle für eine zuverlässige Bedienung an der Frontplatte und eine deutliche Anzeige der Leistungsschalter-Steuerung.

Externer Drehgriff für DCX-M zwischen 200 A und 400 A
Externer Drehgriff für DCX-M zwischen 200 A und 400 A 431141
3245064311410
3245064311410


73.45 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Produktmerkmale:
-DCX-M-Umschalter-Hilfs- und Zusatzgriff, optimiert für manuelle Umschaltanwendungen in Stromverteilerschränken.
- Externer schwarzer Drehgriff, im Lieferumfang mit Standardstange enthalten, ausgelegt für DCX-M-Geräte mit Nennströmen zwischen 200 A und 400 A für eine zuverlässige Bedienung an der Frontplatte.
- Griff für Leistungsschalteranwendungen, der eine robuste mechanische Betätigung und eine eindeutige EIN/AUS-Schaltung der DCX-M-Leistungsgeräte gewährleistet.
- Kompatibel mit Trennschaltern, wodurch eine sichere externe Bedienung und eine zuverlässige Trennsteuerung für DCX-M-Installationen gewährleistet wird.
- Im Lieferumfang enthalten ist eine Verlängerungsstange für flexible Einbautiefen, die die externe Bedienung von DCX-M-Umschaltern ohne Not-Aus-Funktion ermöglicht.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen