Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Poignée rotative externe pour DCX-M de 200 A à 400 A

Le DCX-M 200–400 est une poignée rotative externe robuste destinée aux commutateurs DCX-M de 200 A à 400 A, équipée d'un arbre de prolongement standard pour une commande fiable depuis le panneau avant et un affichage clair de la commande du disjoncteur.

Poignée rotative externe pour DCX-M de 200 A à 400 A
Poignée rotative externe pour DCX-M de 200 A à 400 A 431141
3245064311410
3245064311410


73.45 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques du produit :
- Poignée auxiliaire et accessoire pour commutateur DCX-M, optimisée pour les applications de commutation manuelle dans les tableaux de distribution électrique.
- Poignée rotative externe noire fournie avec une tige standard, conçue pour les appareils DCX-M d'une intensité nominale comprise entre 200 A et 400 A, pour un fonctionnement fiable depuis le panneau avant.
- Poignée destinée aux applications de disjoncteurs de puissance, garantissant un actionnement mécanique robuste et une commutation MARCHE/ARRÊT claire des appareils de puissance DCX-M.
- Compatible avec les sectionneurs, offrant une commande externe sécurisée et un contrôle d’isolation positif pour les installations DCX-M.
- Fourni avec une tige d’extension pour une profondeur de montage flexible, permettant la commande externe depuis le tableau des commutateurs DCX-M sans fonctionnalité d’arrêt d’urgence.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen