Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Externes Ladegerät für Wechselrichter Keor DK 5 kVA bis 10 kVA

Externes Ladegerät zum schnellen Aufladen der Batterien der Keor DK-Wechselrichter von 5 kVA bis 10 kVA.

Externes Ladegerät für Wechselrichter Keor DK 5 kVA bis 10 kVA
Externes Ladegerät für Wechselrichter Keor DK 5 kVA bis 10 kVA 311380CH
7611668123395
7611668123395


595.65 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Externes Ladegerät zur Verkürzung der Ladezeit von Batterien, die an Keor DK-Wechselrichter mit 5 kVA bis 10 kVA angeschlossen sind.
 
Zusätzliches externes Ladegerät, mit dem die Ladezeit des Akkus deutlich verkürzt werden kann.
Kompatibel mit Keor DK-Wechselrichtern von 5 kVA bis 10 kVA.
Schutzart IP20 für Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.
Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C für garantierte Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
 
Keor DK, Reihe von Online-Doppelwandler-Wechselrichtern im 19-Zoll-Rack- oder Tower-Format, von 1 bis 10 kVA in 1/1ph und von 10 bis 20 kVA in mehreren Konfigurationen (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), entwickelt, um Zuverlässigkeit und Leistung in allen Anlagen zu gewährleisten.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen