Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur externe de batterie pour onduleur Keor DK 5kVA à 10kVA

Chargeur de batterie externe conçu pour recharger rapidement les batteries des onduleurs Keor DK 5kVA à 10kVA.

Chargeur externe de batterie pour onduleur Keor DK 5kVA à 10kVA
Chargeur externe de batterie pour onduleur Keor DK 5kVA à 10kVA 311380CH
7611668123395
7611668123395


595.65 CHF
331


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chargeur de batterie externe conçu pour réduire le temps de charge des batteries connectées aux onduleurs Keor DK 5kVA à 10kVA.
 
Chargeur externe supplémentaire permettant de réduire significativement le temps de charge de la batterie.
Compatible avec les onduleurs Keor DK de 5kVA à 10kVA.
Indice de protection IP20 assurant une sécurité adaptée aux environnements exigeants.
Plage de température de fonctionnement de 0°C à 40°C garantissant la performance dans diverses conditions.
 
Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations.