Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Externes Ladegerät zum schnellen Aufladen der Batterien der Keor DK-Wechselrichter von 5 kVA bis 10 kVA.

Externes Ladegerät zum schnellen Aufladen der Batterien der Keor DK-Wechselrichter von 5 kVA bis 10 kVA.

Externes Ladegerät zum schnellen Aufladen der Batterien der Keor DK-Wechselrichter von 5 kVA bis 10 kVA.
Externes Ladegerät zum schnellen Aufladen der Batterien der Keor DK-Wechselrichter von 5 kVA bis 10 kVA. 311380
3414972969673
3414972969673


534.30 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Externes Ladegerät zur Verkürzung der Ladezeit von Batterien, die an Keor DK-Wechselrichter mit 5 kVA bis 10 kVA angeschlossen sind.
 
Zusätzliches externes Ladegerät, mit dem die Ladezeit des Akkus deutlich verkürzt werden kann.
Kompatibel mit Keor DK-Wechselrichtern von 5 kVA bis 10 kVA.
Schutzart IP20 für Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen.
Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C für garantierte Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
 
Keor DK, Reihe von Online-Doppelwandler-Wechselrichtern im 19-Zoll-Rack- oder Tower-Format, von 1 bis 10 kVA in 1/1ph und von 10 bis 20 kVA in mehreren Konfigurationen (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), entwickelt, um Zuverlässigkeit und Leistung in allen Anlagen zu gewährleisten.