Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chargeur de batterie externe conçu pour recharger rapidement les batteries des onduleurs Keor DK 5kVA à 10kVA.

Chargeur de batterie externe conçu pour recharger rapidement les batteries des onduleurs Keor DK 5kVA à 10kVA.

Chargeur de batterie externe conçu pour recharger rapidement les batteries des onduleurs Keor DK 5kVA à 10kVA.
Chargeur de batterie externe conçu pour recharger rapidement les batteries des onduleurs Keor DK 5kVA à 10kVA. 311380
3414972969673
3414972969673


534.30 CHF
331


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Chargeur de batterie externe conçu pour réduire le temps de charge des batteries connectées aux onduleurs Keor DK 5kVA à 10kVA.
 
Chargeur externe supplémentaire permettant de réduire significativement le temps de charge de la batterie.
Compatible avec les onduleurs Keor DK de 5kVA à 10kVA.
Indice de protection IP20 assurant une sécurité adaptée aux environnements exigeants.
Plage de température de fonctionnement de 0°C à 40°C garantissant la performance dans diverses conditions.
 
Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen