Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2P 40A C 30mA Typ A 6kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 2L C 40A 30mA 6000A/6kA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2P 40A C 30mA Typ A 6kA
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2P 40A C 30mA Typ A 6kA 411065
805153001
3414970351883
3414970351883


144.80 CHF
300


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Betriebsnennstrom (In): 40A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom
(Allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleistung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
(Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Klemmen (unten): Schraubanschluss
(Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Einspeisung: oben oder unten
Kammanschluss (unten): Gabelkammschienen HX³standard
404914. 
Apparat kann ohne Abschaltung der Reihe ausgetauscht werden.
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitt: Draht/Seil 1x 0.75 bis 50 mm²/ 2x 0.75
bis 16 mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x 0.75 bis 35 mm² / 2x 0.75 bis 16
mm², 
Litze mit Aderendhülsen 1x 0.75 mm² bis 25 mm²
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung: (pro Pol) 7W / (L/N) 5.4W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen