Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur différentiel 2P 40A C 30mA Typ A 6kA

Disjoncteur différentiel DX3standard 2P 40A C 30mA 6000A/6kA Typ A

Disjoncteur différentiel 2P 40A C 30mA Typ A 6kA
Disjoncteur différentiel 2P 40A C 30mA Typ A 6kA 411065
805153001
3414970351883
3414970351883


144.80 CHF
300


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Courant Nominal (In): 40A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et
continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N
(12mod.: 404944, 56mod.: 404945) ou peignes à fourche
tétrapolaire L1, L2, L3, N (12mod.: 004919, 56mod.: 004920)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide  1x 0.75 à 50 mm²/ 2x 0.75
à 16 mm², 
Câble souple sans embout: 1x 0.75 bis 35 mm² / 2x 0.75 bis 16 mm²
Câble souple avec embout: 1x 0.75 mm² bis 25 mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou
câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 7W / L/N 5.4W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen