Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzblock zu DPX3-630

Elektronischer Fehlerstromschutzblock (RCD-Einheit) 630A zu DPX3-630 3L anbaubar

Fehlerstromschutzblock zu DPX3-630
Fehlerstromschutzblock zu DPX3-630 026064
3245060260644
3245060260644


999.70 CHF
321


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Elektronische Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) plombierbar zu DPX-630
In: 630A
Anzahl Aussenleiter: 3
Fehlerstrom-Einstellbereich (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Zeitverzögerung RCD (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Montageart: Montage an Schalter
Anschluss: Flachkupfer max. Anschlussbreite 32mm, Kabel (fest) 1x300mm² / 2x240mm², Kabel (flexibel) 1x240mm² / 2x 185mm²