Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Bloc différentiel pour DPX3-630

Bloc différentiel électronique 630A pour DPX3-630 3L adaptable

Bloc différentiel pour DPX3-630
Bloc différentiel pour DPX3-630 026064
3245060260644
3245060260644


999.70 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Bloc différentiel électronique (RCD) plombable pour DPX-630
In: 630A
Nb. de pôles: 3
Réglage du courant de défaut (Ig): 0,03-0,3-1-3A
Délai du courant de défaut (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.)
Montage: S'associent au disjoncteur
Raccordement: Barre de cuivre largeur max. 32mm, câbles rigide 1x300mm3 / 2x240mm², câble souples 1x240mm² / 2x185mm²


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen