Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter 4L 40A 300mA Typ B

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 4L 40A 300mA Typ B

Fehlerstromschutzschalter 4L 40A 300mA Typ B
Fehlerstromschutzschalter 4L 40A 300mA Typ B 411848
531136100
3245064118484
3245064118484


1'125.60 CHF
302


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 40A
Typ B: Wechselfehlerströme bis 100kHz, pulsierende Gleichfehlerströme und glatte Gleichfehlerströme
Empfindlichkeit: 300mA
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Stromstossfestigkeit: 4kV
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 2,9W
Anmerkung: Neutralleiter links



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen