Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel 4L 40A 300mA type B

Interrupteur différentiel DX3standard 4L 40A 300mA type B

Interrupteur différentiel 4L 40A 300mA type B
Interrupteur différentiel 4L 40A 300mA type B 411848
531136100
3245064118484
3245064118484


1'125.60 CHF
302


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 40A
Typ B: courants différentiels alternatifs sinusoïdaux jusqu’à 100 kHz, courants différentiels pulsés et continus lissés
Sensibilité: 300mA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide 1x50mm²/2x16mm²
Câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm²
Câble flexible avec embout 1x25mm²
Tension de tenue aux chocs: 4kV
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 2,9W
Remarque: Neutre à gauche