Fehlerstromschutzschalter 4P 63A 300mA Typ AFehlerstromschutzschalter DX3standard 4P 63A 300mA 10kA Typ A Schraubanschluss
|
|
|
|
411781 531146050 3245064117814 ![]() 258.20 CHF 301
Lieferbar
|
Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Neutralleiter rechts
Anzahl Aussenleiter (P): 4
Breite (TE): 4
Betriebsnennstrom (In): 63A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Bemessungsfehlerstrom: 300mA
Abschaltleistung (EN/IEC 61008-1): 10 kA
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Einspeisung: oben od. unten
Anschlussquerschnitte
Draht/Seil: 1x0.75 bis 50mm² oder 2x0.75 bis 16mm²
Litze ohne Aderendhülsen: 1x0.75 bis 35mm² oder 2x0.75 bis 16mm²
Litze mit Aderendhülsen: 1x0.75 bis 25mm²
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Betriebsspannung AC: 220V bis 440V
Verlustleistung: 1.9W