Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA Typ A

Interrupteur différentiel DX3standard 4P 63A 300mA 10kA Typ A vis
Neutre à droite

Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA Typ A
Interrupteur différentiel 4P 63A 300mA Typ A 411781
531146050
3245064117814
3245064117814


258.20 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard
Neutre à droite
Nb de pôles (P): 4
Largeur (mod): 4 (72mm)
Courant Nominal (In): 63A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
courant de défaut de dimensionnement: 300mA
courant de défaut de dimensionnement: 10 kA
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Alimentation: par le haut ou le bas
Capacité des bornes
Câble rigide: 1x0.75 à 50mm² ou 2x0.75 bis 16mm²
câble flexible sans embout: 1x0.75 à 35mm² ou 2x0.75 à 16mm²
câble flexible avec embout: 1x0.75 à 25mm²
Montage: Rail DIN (35mm)
Tension nominale de fonctionnement AC: 220V à 440V
Puissance dissipée par pôle: 11.8W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen