Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter anbaubar 4L 63A 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 4L 63A 30mA Typ A anbaubar an LS mit 1TE/L

Fehlerstromschutzschalter anbaubar 4L 63A 30mA Typ A
Fehlerstromschutzschalter anbaubar 4L 63A 30mA Typ A 410526
531142040
3245064105262
3245064105262


248.90 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard anbaubar
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite insgesamt: 7 TE (126mm): 4 x 1 TE für LS und 3 TE für FI
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3standard ohne Anpassungen am Kamm möglich
Kann zusammmen mit dem dazugehörigen Leitungsschutzschalter an folgende Systeme angeschlossen werden:
System: Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
System: Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Hinweis: Zur Erstellung eines Fehlerstrom-Leitungschutzschalters wird zwingend zum Fehlerstromschutzblock ein Leitungsschutzschalter benötigt.
Einspeisung: Leitungsschutzschalter DX3standard mit 1TE/L
Betriebsspannung AC: 240/415V; max.440V
Verlustleistung (pro Pol): 2,17W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen