Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel adaptables 4L 63A 30mA type A

Interrupteur différentiel DX3standard 4L 63A 30mA type A adaptables au disjoncteur avec 1mod./L

Interrupteur différentiel adaptables 4L 63A 30mA type A
Interrupteur différentiel adaptables 4L 63A 30mA type A 410526
531142040
3245064105262
3245064105262


248.90 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard adaptables
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 63A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Largeur totale : 7 mod. (126mm) : 4 x 1 mod. le disjoncteur et 3 mod. pour le interrupteur différentiel
Bornes aval (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3standard possible sans aucune adaptation du peigne
Peut-être assemblé sur le système suivant avec le disjoncteur correspondant:
Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Note: Pour la réalisation d'un disjoncteur différentiel il est important d'ajouter au bloc différentiel le disjoncteur correspondant.
Alimentation: Disjoncteurs DX3standard avec 1mod./L
Tension nominale de fonctionnement AC: 240/415V; max.440V
Puissance dissipée par pôle: 2,17W