Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter Typ B 40A 4L 30mA

Fehlerstromschutzschalter DX3 Standard

Fehlerstromschutzschalter Typ B 40A 4L 30mA
Fehlerstromschutzschalter Typ B 40A 4L 30mA 411966
531132080
3414972087902
3414972087902


535.60 CHF
302


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3 Standard
Anzahl Aussenleiter: 4 L
Betriebsnennstrom (In): 40 A
Typ B: Wechselfehlerströme bis 100 kHz, pulsierende Gleichfehlerströme und glatte Gleichfehlerströme
Empfindlichkeit: 30 mA
Breite: 4 TE (72 mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35 mm)
Anschlussquerschnitte:
Draht/Seil 1x50 mm² / 2x16 mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x35 mm² / 2x16 mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x25 mm²
Stromstossfestigkeit: 4 kV
Betriebsspannung AC: 400 V
Verlustleistung (total): 4.7 W
Anmerkung: Neutralleiter links


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen