Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel type B 40A 4P 30mA

Interrupteur différentiel DX3 Standard

Interrupteur différentiel type B 40A 4P 30mA
Interrupteur différentiel type B 40A 4P 30mA 411966
531132080
3414972087902
3414972087902


575.70 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3 Standard
Nb de pôles : 4 P
Courant nominal (In) : 40 A
Typ B: courants différentiels alternatifs sinusoïdaux jusqu’à 100 kHz, courants différentiels pulsés et continus lissés
Sensibilité : 30 mA
Largeur : 4 modules (72 mm)
Bornes (en haut) : Vis
Bornes (en bas) : Vis
Montage : Rail DIN (35 mm)
Capacité des bornes :
Câble rigide 1x50 mm² / 2x16 mm²
Câble flexible sans embout 1x35 mm² / 2x16 mm²
Câble flexible avec embout 1x25 mm²
Tension de tenue aux chocs : 4 kV
Tension nominale de fonctionnement AC : 400 V
Puissance dissipée (total) : 4.7 W
Remarque : Neutre à gauche