Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ferndimmer universal LED

Modularer-Universaldimmer RLC+CFL, 300W, 1 Modul

Ferndimmer universal LED
Ferndimmer universal LED 002671
348042004
3414970520371
3414970520371


169.00 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Universal-Ferndimmer modular 300W
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Schaltleistung: 300W
Anzahl der Ausgänge: 1
Nebenstelleneingang: Ja
Vor Ort-/Handbedienung: Ja 
Mit LED-Anzeige: Ja
Normenkonform: IEC 60669-2-1
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Schutzart: IP21
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Hinweis: Für LED und PL Leuchten (Dimmbar), Glühlampen, -230V Halogenlampen und NV-Halogen mit konventionellem oder elektronischem Transformator.
Automatische Lasterkennung, -Überlastschutz



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen