Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télévariateur universel LED

Variateur universel modulaire RLC+CFL, 300W, 1 module

Télévariateur universel LED
Télévariateur universel LED 002671
348042004
3414970520371
3414970520371


169.00 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Télévariateur universel modulair 300W
Tension max.: 230VAC
Féquence (fn): 50/60Hz
Max. Capacité de rupture: 300W
Nombre de sorties: 1
Entrée pour unité connexe: Oui
Avec indications LED: Oui 
Conformes à la norme: IEC 60669-2-1
Largeur: 6mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Degré de protection de l'appareil: IP21
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Note: Pour LED et sources incandescentes, halogènes, halogènes TBT à transformateurs ferromagnétiques ou électroniques. Reconnaissance automatique de la charge
Note: Auto régulé contre les surcharges