FerndimmerFerndimmer Version Standard 800VAFerndimmer
Ferndimmer Standard 800VA 1-10V
Bemessungsspannung: 230VAC Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz Für dimmbare Vorschaltgeräte: 1-10V Max. Schaltleistung: 800VA Max. Steuerstrom: 50mA Nebenstelleneingang: Ja Anzahl der Ausgänge: 1 Normenkonform: IEC 669-2-1 Breite: 2TE (36mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss Schutzart: IP20 Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm² Hinweis: Für dimmbare Vorschaltgeräte 1-10V von Leuchtstofflampen und Kompaktleuchtstofflampen Hinweis: Dieses Gerät erlaubt die geräuschlose Leuchtstärkeregelung von Lichtquellen mit Raum- oder Fernsteuerung Hinweis: Zur Erzielung eines einheitlichen Dimmeffektes aller Leuchtmittel, typengleiche Lampen und identische Trafos verwenden (d.h. gleiche Sekundärspannung u. Leistung) Anmerkung: Ansteuerbar mit Taster |
||||||||||||||||