TélévariateurTélévariateur standard 800VATélévariateur
Télévariateur standard 800VA 1-10V
Tension max.: 230VAC Féquence (fn): 50/60Hz Pour sources fluorescentes à ballast électronique: 1-10V Puissance commandable: 800VA Courant de commande: 50mA Entrée pour unité connexe: Oui Nombre de sorties: 1 Conformes à la norme: IEC 669-2-1 Largeur: 2mod. (36mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis Degré de protection de l'appareil: IP20 Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x1,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x1,5mm² Note: Pour sources fluorescentes à ballast électronique 1-10 V Note: Cet appareil permet la variation de l'éclairement d'une source lumineuse par commande locale et distante. Fonctionnement silencieux Note: Pour obtenir une variation homogène de tous les points lumineux, utiliser des lampes identiques et des transformateurs identiques (même tension secondaire et même puissance) Remarque: Variation par bouton poussoir simple non lumineux |
||||||||||||||||