Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Flachkupfer-Sammelschiene 32x5mm

Flachkupfer-Sammelschiene 32x5mm, L: 1750mm mit M6 Gewindebohrungen

Flachkupfer-Sammelschiene 32x5mm
Flachkupfer-Sammelschiene 32x5mm 037419
3245060374198
3245060374198


174.25 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Flachkupfer-Sammelschiene 32x5mm, L: 1750mm mit M6 Gewindebohrungen
Nennstrom (In): IP 30: 450A, IP 30: 400A
Abmessung: 32x5mm
Länge: 1750mm
Bohrungen: M6 und Ø 8,5mm alternierend
Distanz zwischen den Bohrungen: Mitte/Mitte 25mm
Sammelschienenträger: Art. Nr. 037315, 037310, 037320
Zubehör: Transparente, isolierte Abdeckung für Direktmontage auf Sammelschiene (Art. Nr. 037311)
Lieferumfang: 1 Stück Flachkupferschiene