Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Barre cuivre plate 32x5mm

Barre cuivre plate 32x5mm, L: 1750mm à trous taraudés M6

Barre cuivre plate 32x5mm
Barre cuivre plate 32x5mm 037419
3245060374198
3245060374198


174.25 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Barre cuivre plate 32x5mm, L: 1750mm à trous taraudés M6
Courant nominal (In): IP 30: 450A, IP 30: 400A
Dimension: 32x5mm
Longueur: 1750mm
Perçage: M6 et Ø 8,5mm alterné
Distance entre les perçages: milieu/milieu 25mm
Support isolant: Art. Nr. 037315, 037310, 037320
Accessoire: Protection isolée, transparente, pour montage direct sur jeu de barres (Art. Nr. 037311)
Livraison: 1 pcs. barre cuivre plate à trous taraudés