Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Frontplatte für Service-Index IS 333 mit Scharnier und Schloss für Kompakten

Frontplatte mit Scharnier und Schloss für Kompakten Leistungsschalter DPX3-160/250 3/4L ohne Zubehör für Service-Index IS 333 zu Gehäuse XL3 4000

Frontplatte für Service-Index IS 333 mit Scharnier und Schloss für Kompakten
Frontplatte für Service-Index IS 333 mit Scharnier und Schloss für Kompakten 404680
3245064046800
3245064046800


337.60 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Frontplatte mit Scharnier und Schloss für Kompakten Leistungsschalter DPX3-160/250 3/4L ohne Zubehör für Serviceindex SI 333 zu Gehäuse XL3 4000
Höhe Frontplatte: 200mm
Abdeckung: Kompakter Leistungsschalter DPX3-160/250 3/4L ohne Zubehör
Service-Index: SI 333
Gehäuse: XL3 4000
Montage: An Trägerrahmen für Frontplatten (Art. Nr. 020855, 020856)
Lieferumfang: 1St. Frontplatte mit Scharnier, Schloss und Montagematerial



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen