Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Frontplatte für Service-Index SI 223/233 mit Scharnier und Schloss für Stecksockelsystem

Frontplatte mit Scharnier und Schloss für Stecksockelsystem HX3-SI plug 125A für Service-Index SI 223/233 zu Gehäuse XL3 4000

Frontplatte für Service-Index SI 223/233 mit Scharnier und Schloss für Stecksockelsystem
404675
3245064046756
3245064046756


75.20 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Frontplatte mit Scharnier und Schloss für Stecksockelsystem HX3-SI plug 125A für Serviceindex SI 223/233 zu Gehäuse XL3 4000
Höhe Frontplatte: 200mm
Abdeckung: Stecksockelsystem HX3-SI plug 125A (Art. Nr. 404668)
Service-Index: SI 223 und 233
Gehäuse: XL3 4000
Montage: An Trägerrahmen für Frontplatten (Art. Nr. 020855, 020856)
Lieferumfang: 1St. Frontplatte mit Scharnier, Schloss und Montagematerial