Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk Bewegungsmelder

Zur Installation with Netatmo / Reichweite 8m / IP44 / weiss

Funk Bewegungsmelder
Funk Bewegungsmelder 574252
404741301
3414971756991
3414971756991


98.15 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


 

Funk-Bewegungsmelder IP 44 
Ermöglicht die Steuerung eines oder mehrerer verdrahteter Schalter, Mikromodule, Steckdosenmodule 
Zuordnen durch Antippen des gewählten Schalters oder der Schalter.
Lieferung mit 2 Batterien 1,5 V AA zur Spannungsversorgung
Infrarot-Erkennung 140°, Reichweite 8 m
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m 
Für den Innen- und Aussenbereich 
Optimaler Abstand zwischen 2 Detektoren: 6 m 
Sensorreichweite einstellbar von 2 bis 8 m, Zeitverzögerung einstellbar von 15 s bis 15 min 
Ausgestattet mit ON/OFF-Taste für Testzwecke
Einstellbare Helligkeitsschwelle von 5 bis 1000 Lux 

Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines Starterpakets 574264/84
, sowie Steckdosenmodule, Schalter und/oder vernetzte Beleuchtungs-Mikromodule der Serie Arteor with Netatmo. 



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen