Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvement sans fil

Pour installation with Netatmo / portée 8m / IP44 / blanc

Détecteur de mouvement sans fil
Détecteur de mouvement sans fil 574252
404741301
3414971756991
3414971756991


98.15 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Détecteur de mouvements sans fil IP 44 
Permet de commander un ou plusieurs interrupteurs filaires, micromodules, Module de prises connectées 
Associer en tapotant le ou les interrupteurs choisis 
Livré avec 2 piles 1,5 V AA pour alimentation 
Détection infrarouge 140°, portée 8 m 
Hauteur recommandée de fixation : 2,5 m 
Pour usage intérieur et extérieur 
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m 
Portée du capteur réglable de 2 à 8 m, temporisation réglable de 15 s à 15 min 
Equipé de boutons ON/OFF pour test 
Seuil de luminosité réglable de 5 à 1000 lux 

Avis : 
Ce produit est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l’installation du pack de démarrage et de module de prises, d’interrupteurs (avec option variateur) et/ou de micromodules d’éclairage connectés Arteor with Netatmo.