Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk-Gateway Starterpaket Arteor with Netatmo

EB-Gateway, 2 Module, weiss + Master-Switch "Kommen/Gehen", 2 Module, weiss

Funk-Gateway Starterpaket Arteor with Netatmo
Funk-Gateway Starterpaket Arteor with Netatmo 574264
404740301
3414971757097
3414971757097


130.50 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte

Gateway
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm²

Master-Switch (Funk)
Wippe 45x45mm
Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden.
Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre).

Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht.
1 Master-Switch Kommen/Gehen zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden.
LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jederOberfläche.
Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen