Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Pack de démarrage connecté Arteor with Netatmo

Gatewey INC, 2 module, blanc + Master-Swich "Départ/Arrivée", 2 module, blanc

Pack de démarrage connecté Arteor with Netatmo
Pack de démarrage connecté Arteor with Netatmo 574264
404740301
3414971757097
3414971757097


130.50 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support

Gateway
Bascule 45x45mm
Profondeur: 45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²

Master-Swich "Départ/Arrivée"
Bascule 45x45mm
De conception extra-plate, il est fixé de manière flexible au mur à l'aide des bandes adhésives fournies et peut être déplacé à tout moment.
Peut également être monté sur une boîte d'encastrement à l'aide de vis. CR 2032 - piles boutons 3V incluses (durée de vie en veille : 8 ans).

De conception extra-plate, il est fixé de manière flexible au mur à l'aide des bandes adhésives fournies et peut être déplacé à tout moment.
Peut également être monté sur une boîte d'encastrement à l'aide de vis. CR 2032 - 3 piles boutons V incluses (durée de vie en veille : 8 ans).

Pour la création d'une installation en réseau, qui permet de contrôler et de surveiller l'installation électrique via un smartphone.
1 interrupteur principal avant/arrière pour appeler 2 scénarios de la vie quotidienne. Ceux-ci peuvent être ajustés dans l'application Home + Control.
Affichage LED de l'état de la batterie. Il est équipé d'une pile CR2032 de 3 V (durée de vie en veille : 8 ans) et de 4 bandes adhésives réutilisables pour fixer l'émetteur mural sur n'importe quelle surface.
Il peut également être vissé directement au mur ou à un boîtier d'installation.