Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Gateway
Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm²
Master-Switch (Funk)
Wippe 45x45mm
Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. 
Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. CR 2032 - 3 V-Knopfzellen im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre).
Zum Erstellen einer vernetzten Installation, welche das Steuern und Überwachen der Elektroinstallation über das Smartphone ermöglicht. 
1 Master-Switch Kommen/Gehen zum Abrufen von 2 Alltagsszenarien. Diese können in der App Home + Control angepasst werden.
LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jederOberfläche.
Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden.