Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Funk-Wandsender für Beleuchtung (Multicolor) "with Netatmo" weiss

Erweiterung für Ihre smarte Lichtsteuerung

Funk-Wandsender für Beleuchtung (Multicolor) "with Netatmo" weiss
Funk-Wandsender für Beleuchtung (Multicolor) "with Netatmo" weiss 574444
404742001
3414972634618
3414972634618


58.45 CHF
128


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Wippe 45x45mm
 
Funk-Wandsender für Beleuchtung (Multicolor) «with Netatmo»
Zur Steuerung von smarten Leuchtmitteln (Zigbee 3.0).
LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche.
Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden.
 
Hinweis:
Erfordert die vorherige Installation eines Starterpakets 574264/84 oder 412181 oder 199406 oder 199410.