Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande sans fils d’Ambiance Couleurs "with Netatmo" blanc

Extension pour votre commande d'éclairage intelligent

Commande sans fils d’Ambiance Couleurs "with Netatmo" blanc
Commande sans fils d’Ambiance Couleurs "with Netatmo" blanc 574444
404742001
3414972634618
3414972634618


58.45 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
 
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 45 × 45 mm
 
Émetteur radio mural pour éclairage (Multicolore) « with Netatmo »
Permet de commander des ampoules intelligentes (Zigbee 3.0)
Affichage LED de l'état de la batterie
Il est équipé d'une pile CR2032 de 3 V (durée de vie en veille : 8 ans) et de 4 bandes adhésives réutilisables pour fixer l'émetteur mural sur n'importe quelle surface
Il peut également être vissé directement au mur ou à un boîtier d'installation
 
Avis :
Ce produit est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l’installation du pack de démarrage 574264/84, 412181, 199406 ou 199410.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen