XL3 6300 Verteiler Grundgerüst (Sockel und Dach)Tiefe: 475mmBreite: 1425mm (Nutzbreite: 1300mm)Höhe: 2200mm (Nutzhöhe: 2000mm)Farbe Gehäuse: RAL 7035 (Lichtgrau), Sockel: RAL 7004 (Signalgrau)Schutz: IP30/IK07 (ohne Türe), IP55/IK08 (Türe mit Dichtung)Anmerkung: Kabelzone am Boden (Bodenblech mit Kabedurchführungen)Vorbereitet zur Aufnahme der Gerüstprofile (Ref. 020500/50)