| Toit-base coffrets 1425mm x 475mm XL3 6300Toit-base pour armoire XL3 6300 L: 1425mm P:475mmToit-base coffrets 1425mm x 475mm XL3 6300
 
 Coffret XL3 6300 équipement (toit et base) Profondeur: 475mm Largeur: 1425mm (utile: 1300mm) Hauteur: 2200mm (utile: 2000mm) Couleur: RAL 7035 (gris clair), socle RAL 7004 (gris de sécurité) Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP55/IK08 (avec porte et joint) Remarque: Gaine à câbles au sol Préparé pour accueillir les montants de structure (réf. 020500/50) |